Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1689080
Plage de température(°C) | -40 - +80 | Indice IP | IP67 | Couleur | Gris |
---|---|---|---|---|---|
Description | Cadre de montage rectangulaire avec joint, sans vis de montage | Type de connecteur | Cadre complémentaire | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur |
Type (divers) | Rettangolare | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Vous vous trouvez sur la page de Cadre complémentaire de connecteur de capteur de cadre de montage, le numéro d'article est le suivant: 1689080.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1689080.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles