Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1660669
Connection direction | montage | AWG (min.) | 24 | AWG max. | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (max.)(mm²) | 4 | Section transversale min.(mm²) | 0.2 | Broches par rangée | 10 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 17 | Taille du produit (longueur)(mm) | 34.60 | Nombre de rangées | 1 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 92 | Nombre total de broches | 10 | Type d'accessoire (connecteurs) | Bande d'étiquettes |
Couleur | Gris | Type de connecteur | Fiche mâle | Matériau d'isolation | PA |
Type de barrette à broches (catégorie) | Boîtier à broches - câble | Série (connecteurs) | Série HC | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Fiche mâle HCC 4-MC, le numéro d'article est le suivant: 1660669.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1660669.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles