Connecteur de carte à circuit imprimé DFK-IPC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1765667

Référence pièce
1765667
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.15 €

20 75 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant nominal(A) 76 Connection direction intégré AWG (min.) 18
AWG max. 6 Espacement des contacts(mm) 10.16 Section transversale (max.)(mm²) 16
Section transversale min.(mm²) 0.75 Broches par rangée 3 Longueur de dénudage (max.)(mm) 14
Nombre de rangées 1 Nombre total de broches 3 Caractéristiques de connecteur + verrouillage à vis
Sens d'actionnement Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) Connexion (composants) Fiche mâle Couleur Vert
Type de connecteur Prise femelle Connecteurs fil à carte Matériau de contact Étamé
Surface de contact Étamé Type de barrette à broches (catégorie) Boîtier femelle - câble Série (connecteurs) DFK-IPC
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de carte à circuit imprimé DFK-IPC, le numéro d'article est le suivant: 1765667.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1765667.

Assistance technique