Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0710222
Référence pièce
|
---|
0710222 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Connection direction | AWG (min.) | AWG max. | Espacement des contacts (mm) | Section transversale (max.) (mm²) | Section transversale min. (mm²) | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Nombre de rangées | Taille du produit (largeur) (mm) | Nombre total de broches | Caractéristiques de connecteur | Sens d'actionnement | Connexion (composants) | Couleur | Type de connecteur | Matériau de contact | Surface de contact | Matériau d'isolation | Type de barrette à broches (catégorie) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 207.27 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 52 jours | 12 | 320 | [Droit] vertical | - | - | 5.08 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | Soudage | Vert | Prise femelle | - | - | Thermoplastique | Boîtier femelle - PCB | - |
Loading...
Connecteurs | fil à carte | Série (connecteurs) | DFK-MSTB |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de carte à circuit imprimé DFK-MSTB, le numéro d'article est le suivant: 0710222.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0710222.
Configurer
Propriétés de base
Connection direction
AWG (min.)
AWG max.
Section transversale (max.)(mm²)
Section transversale min.(mm²)
Broches par rangée
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Nombre de rangées
Taille du produit (largeur)(mm)
Caractéristiques de connecteur
Sens d'actionnement
Matériau de contact
Surface de contact
Produits industriels
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Espacement des contacts(mm)
Nombre total de broches
Connexion (composants)
Couleur
Type de connecteur
Matériau d'isolation
Type de barrette à broches (catégorie)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0707358 |
0710099 |
1872017 |
1892929 |
1970333 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Connection direction | AWG (min.) | AWG max. | Espacement des contacts (mm) | Section transversale (max.) (mm²) | Section transversale min. (mm²) | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Nombre de rangées | Taille du produit (largeur) (mm) | Nombre total de broches | Caractéristiques de connecteur | Sens d'actionnement | Connexion (composants) | Couleur | Type de connecteur | Matériau de contact | Surface de contact | Matériau d'isolation | Type de barrette à broches (catégorie) | Produits industriels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 366.21 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 52 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | Soudage | Vert | - | - | - | - | Boîtier à broches - câble | - | |
- | 252.09 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 52 jours | 12 | 320 | [Droit] vertical | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | Soudage | Vert | Prise femelle | - | - | Thermoplastique | Boîtier femelle - PCB | - | ||
- | 100 | 7 jours | 12 | - | - | - | - | 5.08 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | Soudage | Vert | - | - | - | - | Boîtier femelle - PCB | - | ||||
69.45 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 52 jours | 12 | 320 | [Autre] montage | 24 | 12 | 5 | 2.5 | 0.2 | 3 | 27.20 | 17.50 | 1 | 35.00 | 3 | + verrouillage à vis | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Cosse à souder | Noir | Fiche mâle | Étamé | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | Oui | |||
117.64 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 52 jours | 12 | 320 | [Autre] montage | - | - | 5.08 | - | - | - | 27.20 | 17.50 | 1 | 35.56 | 1 | + verrouillage à vis | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | - | - | Fiche mâle | - | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | Oui |