Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1703386 |
1703399 |
1703454 |
1703467 |
1703483 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Nombre total de broches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.80 € | 20 | 7 jours | 3 | 49.92 | 56.50 | 3 | |||
13.07 € | 20 | 7 jours | 4 | 56.50 | 60.08 | 4 | |||
7.43 € | 30 | 7 jours | 2 | 55.68 | 56.50 | 2 | |||
10.70 € | 20 | 7 jours | 3 | 56.50 | 65.84 | 3 | |||
17.24 € | 20 | 7 jours | 5 | 56.50 | 86.16 | 5 |
Loading...
Courant nominal(A) | 76 | Connection direction | montage | AWG (min.) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
AWG max. | 6 | Espacement des contacts(mm) | 10.16 | Section transversale (max.)(mm²) | 16 |
Section transversale min.(mm²) | 0.75 | Taille du produit (longueur)(mm) | 30.55 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 12.00 |
Nombre de rangées | 1 | Caractéristiques de connecteur | + éjecteur (court) | Sens d'actionnement | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) |
Connexion (composants) | Fiche mâle | Couleur | Vert | Type de connecteur | Fiche mâle |
Connecteurs | fil à carte | Matériau de contact | Plaqué argent | Surface de contact | Étamé |
Type de barrette à broches (catégorie) | Boîtier à broches - câble | Série (connecteurs) | DFK-PC | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Broches par rangée
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Nombre total de broches
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles