Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1723515
Référence pièce
|
---|
1723515 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
330.53 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 27 jours |
Loading...
Courant nominal(A) | 20 | Connection direction | montage | Espacement des contacts(mm) | 7.62 |
---|---|---|---|---|---|
Broches par rangée | 6 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 32.00 | Taille du produit (longueur)(mm) | 30.50 |
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 7.00 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (largeur)(mm) | 67.34 |
Nombre total de broches | 6 | Caractéristiques de connecteur | + verrouillage à vis | Sens d'actionnement | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) |
Connexion (composants) | Fiche mâle | Couleur | Vert | Type de connecteur | Fiche mâle |
Connecteurs | fil à carte | Matériau de contact | Étamé | Surface de contact | Étamé |
Type de barrette à broches (catégorie) | Boîtier à broches - câble | Série (connecteurs) | DFK-PC | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de carte à circuit imprimé DFK-PC 4, le numéro d'article est le suivant: 1723515.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1723515.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles