Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1419001
Courant nominal(A) | 1.75 | Tension nominale(V) | 72 | Connection direction | droit |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP20 | Diamètre du câble(mm) | 4.50 - 8 | Section transversale du connecteur(mm²) | 0.36 (max.) |
Section transversale (max.)(mm²) | 0.36 | Section transversale min.(mm²) | 0.13 | Température max.(°C) | +70 |
Température min.(°C) | -20 | Nombre total de broches | 8P8C | Connexion (composants) | Couper et clipser |
Couleur | Noir | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | RJ45 | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable |
Connecteur standard | RJ45 | Type de connecteur | Fiche mâle | Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Surface de contact | Or sur nickel | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Connecteur TIA-568B à code couleur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de données de capteur / actionneur |
Vous vous trouvez sur la page de Fiche mâle RJ45, droite, le numéro d'article est le suivant: 1419001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1419001.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles