Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2313672 |
2313685 |
2313698 |
2313708 |
2744018 |
2744403 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (V) | Diamètre du câble (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Connexion (composants) | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.57 € | 4 | 7 jours | 5 | - | 0.32 (max.) | - | - | Vis | Connecteur D-SUB | Personnalisable | |||
57.17 € | 3 | 7 jours | 5 | 7.6 - 8.4 | 0.32 (max.) | +75 | -20 | Couper et clipser | Connecteur D-SUB | Personnalisable | |||
48.40 € | 4 | 7 jours | 5 | - | 0.14 (max.) | - | - | Vis | Connecteur D-SUB | Personnalisable | |||
59.45 € | 3 | 7 jours | 5 | - | 0.14 (max.) | - | - | Vis | Connecteur D-SUB | Personnalisable | |||
51.17 € | 4 | 47 jours | - | - | 0.14 (max.) | - | - | Vis | Prise femelle D-SUB | Prise femelle D-SUB | |||
58.55 € | 3 | 7 jours | 5 | - | 0.12 (max.) | +75 | -20 | Borne à vis | - | Personnalisable |
Loading...
Courant nominal(A) | 0.10 | Connection direction | angle droit | Nombre total de broches | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Connecteur standard | Connecteur de bus | Type de connecteur | Fiche mâle | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de données de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale(V)
Diamètre du câble(mm)
Section transversale du connecteur(mm²)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Connexion (composants)
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Connexion côté B (capteurs / actionneurs)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles