Fiche femelle de câble de données capteur / actionneur, angle droit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2744241
2744694
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(V)
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Connecteur standard

51.17 €

4 47 jours 50Prise femelle D-SUBPersonnalisableConnecteur de bus

49.51 €

4 61 jours 5Connecteur D-SUBConnecteur D-SUBConnecteur D-SUB

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant nominal(A) 0.10 Connection direction angle droit Section transversale du connecteur(mm²) 0.14 (max.)
Nombre total de broches 9 Connexion (composants) Vis Type de connecteur Prise femelle
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Câble de données de capteur / actionneur

Assistance technique