Insert femelle HC-B 10

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1407729

Référence pièce
1407729
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.67 €

15 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale du noyau (max.)(mm²) 2.5 Section transversale du noyau (min.)(mm²) 0.14 Nombre total de broches 10 + PE
Caractéristiques de connecteur plaqué en cuivre Connexion (composants) Insérer et clipser Couleur Gris
Connecteurs Insert de prise Série (connecteurs) HC-B Contact principal (PE) Oui

Vous vous trouvez sur la page de Insert femelle HC-B 10, le numéro d'article est le suivant: 1407729.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1407729.

Assistance technique