Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1407731
Section transversale du noyau (max.)(mm²) | 2.5 | Section transversale du noyau (min.)(mm²) | 0.14 | Nombre total de broches | 16 + PE |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques de connecteur | plaqué en cuivre | Connexion (composants) | Insérer et clipser | Couleur | Gris |
Connecteurs | Insert de prise | Série (connecteurs) | HC-B | Contact principal (PE) | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Insert femelle HC-B 16, le numéro d'article est le suivant: 1407731.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1407731.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles