Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0707167 |
0710112 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connection direction | Taille du produit (largeur) (mm) | Nombre total de broches | Type de connecteur | Type de barrette à broches (catégorie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.01 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | - | 5 | 9 | - | Boîtier à broches - câble | |
296.92 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | [Droit] vertical | - | 11 | Prise femelle | Boîtier femelle - PCB |
Loading...
Courant nominal(A) | 12 | Tension nominale(V) | 320 | Espacement des contacts(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Soudage | Couleur | Vert | Connecteurs | fil à carte |
Matériau d'isolation | Thermoplastique | Série (connecteurs) | DFK-MSTB |
Configurer
Propriétés de base
Connection direction
Taille du produit (largeur)(mm)
Nombre total de broches
Type de connecteur
Type de barrette à broches (catégorie)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles