Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connection direction | AWG (min.) | AWG max. | Espacement des contacts (mm) | Section transversale (max.) (mm²) | Section transversale min. (mm²) | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Nombre de rangées | Taille du produit (largeur) (mm) | Nombre total de broches | Caractéristiques de connecteur | Sens d'actionnement | Connexion (composants) | Couleur | Type de connecteur | Matériau de contact | Surface de contact | Matériau d'isolation | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.68 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | [Autre] montage | 24 | 12 | 5 | 2.5 | 0.2 | 8 | 27.20 | 17.50 | 1 | 60.00 | 8 | + verrouillage à vis | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Cosse à souder | Vert | Fiche mâle | Étamé | Étamé | - | Oui | |
53.11 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 52 jours | [Autre] montage | 24 | 12 | 5 | 2.5 | 0.2 | 2 | 27.20 | 17.50 | 1 | 30.00 | 2 | + verrouillage à vis | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Cosse à souder | Vert | Fiche mâle | Étamé | Étamé | - | Oui | |
104.57 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 52 jours | [Autre] montage | 24 | 12 | 5 | 2.5 | 0.2 | 4 | 27.20 | 17.50 | 1 | 40 | 4 | + verrouillage à vis | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Cosse à souder | Vert | Fiche mâle | Étamé | Étamé | - | Oui | |
130.71 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 52 jours | [Autre] montage | 24 | 12 | 5 | 2.5 | 0.2 | 5 | 27.20 | 17.50 | 1 | 45 | 5 | + verrouillage à vis | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Cosse à souder | Vert | Fiche mâle | Étamé | Étamé | - | Oui | |
158.49 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 52 jours | [Autre] montage | 24 | 12 | 5 | 2.5 | 0.2 | 6 | 27.20 | 17.50 | 1 | 50.00 | 6 | + verrouillage à vis | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Cosse à souder | Vert | Fiche mâle | Étamé | Étamé | - | Oui | |
185.83 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 52 jours | [Autre] montage | 24 | 12 | 5 | 2.5 | 0.2 | 7 | 27.20 | 17.50 | 1 | 55.00 | 7 | + verrouillage à vis | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Cosse à souder | Vert | Fiche mâle | Étamé | Étamé | - | Oui | |
267.81 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | - | - | Soudage | Vert | - | - | - | Thermoplastique | - | |
311.55 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 52 jours | [Autre] montage | 24 | 12 | 5 | 2.5 | 0.2 | 12 | 27.20 | 17.50 | 1 | 80.00 | 12 | + verrouillage à vis | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Cosse à souder | Vert | Fiche mâle | Étamé | Étamé | - | Oui | |
52.03 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 52 jours | [Autre] montage | 24 | 12 | 5.08 | 2.5 | 0.2 | 2 | 27.20 | 17.50 | 1 | 30.48 | 2 | + verrouillage à vis | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Cosse à souder | Vert | Fiche mâle | Étamé | Étamé | - | Oui | |
78.43 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | [Autre] montage | 24 | 12 | 5.08 | 2.5 | 0.2 | 3 | 27.20 | 17.50 | 1 | 35.56 | 3 | + verrouillage à vis | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Cosse à souder | Vert | Fiche mâle | Étamé | Étamé | - | Oui | |
104.57 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | [Autre] montage | 24 | 12 | 5.08 | 2.5 | 0.2 | 4 | 27.20 | 17.50 | 1 | 40.64 | 4 | + verrouillage à vis | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Cosse à souder | Vert | Fiche mâle | Étamé | Étamé | - | Oui | |
130.71 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 52 jours | [Autre] montage | 24 | 12 | 5.08 | 2.5 | 0.2 | 5 | 27.20 | 17.50 | 1 | 45.72 | 5 | + verrouillage à vis | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Cosse à souder | Vert | Fiche mâle | Étamé | Étamé | - | Oui | |
158.49 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 52 jours | [Autre] montage | 24 | 12 | 5.08 | 2.5 | 0.2 | 6 | 27.20 | 17.50 | 1 | 50.80 | 6 | + verrouillage à vis | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Cosse à souder | Vert | Fiche mâle | Étamé | Étamé | - | Oui | |
235.01 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 52 jours | [Autre] montage | 24 | 12 | 5.08 | 2.5 | 0.2 | 9 | 27.20 | 17.50 | 1 | 66.04 | 9 | + verrouillage à vis | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Cosse à souder | Vert | Fiche mâle | Étamé | Étamé | - | Oui | |
311.55 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 52 jours | [Autre] montage | 24 | 12 | 5.08 | 2.5 | 0.2 | 12 | 27.20 | 17.50 | 1 | 81.28 | 12 | + verrouillage à vis | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Cosse à souder | Vert | Fiche mâle | Étamé | Étamé | - | Oui | |
414.29 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | [Autre] montage | 24 | 12 | 5.08 | 2.5 | 0.2 | 16 | 27.20 | 17.50 | 1 | 101.60 | 16 | + verrouillage à vis | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Cosse à souder | Vert | Fiche mâle | Étamé | Étamé | - | Oui | |
114.37 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 52 jours | [Autre] montage | 24 | 12 | 5 | 2.5 | 0.2 | 2 | 27.20 | 17.50 | 1 | 30.00 | 2 | + verrouillage à vis | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Cosse à souder | Vert | Fiche mâle | Étamé | Étamé | - | Oui | |
136.17 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 52 jours | [Autre] montage | 24 | 12 | 5 | 2.5 | 0.2 | 3 | 27.20 | 17.50 | 1 | 35.00 | 3 | + verrouillage à vis | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Cosse à souder | Vert | Fiche mâle | Étamé | Étamé | - | Oui | |
163.96 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 52 jours | [Autre] montage | 24 | 12 | 5 | 2.5 | 0.2 | 4 | 27.20 | 17.50 | 1 | 40 | 4 | + verrouillage à vis | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Cosse à souder | Vert | Fiche mâle | Étamé | Étamé | - | Oui | |
191.29 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | [Autre] montage | 24 | 12 | 5 | 2.5 | 0.2 | 5 | 27.20 | 17.50 | 1 | 45 | 5 | + verrouillage à vis | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Cosse à souder | - | Fiche mâle | Étamé | Étamé | - | Oui | |
213.16 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | [Autre] montage | 24 | 12 | 5 | 2.5 | 0.2 | 6 | 27.20 | 17.50 | 1 | 50.00 | 6 | + verrouillage à vis | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Cosse à souder | Vert | Fiche mâle | Étamé | Étamé | - | Oui | |
267.81 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 52 jours | [Autre] montage | 24 | 12 | 5 | 2.5 | 0.2 | 8 | 27.20 | 17.50 | 1 | 60.00 | 8 | + verrouillage à vis | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Cosse à souder | Vert | Fiche mâle | Étamé | Étamé | - | Oui | |
370.57 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 52 jours | [Autre] montage | 24 | 12 | 5 | 2.5 | 0.2 | 12 | 27.20 | 17.50 | 1 | 80.00 | 12 | + verrouillage à vis | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Cosse à souder | Vert | Fiche mâle | Étamé | Étamé | - | Oui | |
447.09 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 52 jours | [Autre] montage | 24 | 12 | 5 | 2.5 | 0.2 | 15 | 27.20 | 17.50 | 1 | 95 | 15 | + verrouillage à vis | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Cosse à souder | Vert | Fiche mâle | Étamé | Étamé | - | Oui | |
475.52 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 52 jours | [Autre] montage | 24 | 12 | 5 | 2.5 | 0.2 | 16 | 27.20 | 17.50 | 1 | 100.00 | 16 | + verrouillage à vis | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Cosse à souder | Vert | Fiche mâle | Étamé | Étamé | - | Oui | |
114.37 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | [Autre] montage | 24 | 12 | 5.08 | 2.5 | 0.2 | 2 | 27.20 | 17.50 | 1 | 30.48 | 2 | + verrouillage à vis | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Cosse à souder | Vert | Fiche mâle | Étamé | Étamé | - | Oui | |
136.17 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | [Autre] montage | 24 | 12 | 5.08 | 2.5 | 0.2 | 3 | 27.20 | 17.50 | 1 | 35.56 | 3 | + verrouillage à vis | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Cosse à souder | Vert | Fiche mâle | Étamé | Étamé | - | Oui | |
163.96 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 52 jours | [Autre] montage | 24 | 12 | 5.08 | 2.5 | 0.2 | 4 | 27.20 | 17.50 | 1 | 40.64 | 4 | + verrouillage à vis | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Cosse à souder | Vert | Fiche mâle | Étamé | Étamé | - | Oui | |
191.29 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 52 jours | [Autre] montage | 24 | 12 | 5.08 | 2.5 | 0.2 | 5 | 27.20 | 17.50 | 1 | 45.72 | 5 | + verrouillage à vis | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Cosse à souder | Vert | Fiche mâle | Étamé | Étamé | - | Oui | |
213.16 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 52 jours | [Autre] montage | 24 | 12 | 5.08 | 2.5 | 0.2 | 6 | 27.20 | 17.50 | 1 | 50.80 | 6 | + verrouillage à vis | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Cosse à souder | Vert | Fiche mâle | Étamé | Étamé | - | Oui | |
267.81 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 52 jours | [Autre] montage | 24 | 12 | 5.08 | 2.5 | 0.2 | 8 | 27.20 | 17.50 | 1 | 60.96 | 8 | + verrouillage à vis | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Cosse à souder | Vert | Fiche mâle | Étamé | Étamé | - | Oui | |
294.05 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | [Autre] montage | 24 | 12 | 5.08 | 2.5 | 0.2 | 9 | 27.20 | 17.50 | 1 | 66.04 | 9 | + verrouillage à vis | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Cosse à souder | Vert | Fiche mâle | Étamé | Étamé | - | Oui | |
322.48 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 52 jours | [Autre] montage | 24 | 12 | 5.08 | 2.5 | 0.2 | 10 | 27.20 | 17.50 | 1 | 71.12 | 10 | + verrouillage à vis | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Cosse à souder | Vert | Fiche mâle | Étamé | Étamé | - | Oui | |
370.57 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 52 jours | [Autre] montage | 24 | 12 | 5.08 | 2.5 | 0.2 | 12 | 27.20 | 17.50 | 1 | 81.28 | 12 | + verrouillage à vis | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Cosse à souder | Vert | Fiche mâle | Étamé | Étamé | - | Oui | |
447.09 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 52 jours | [Autre] montage | 24 | 12 | 5.08 | 2.5 | 0.2 | 15 | 27.20 | 17.50 | 1 | 96.52 | 15 | + verrouillage à vis | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Cosse à souder | Vert | Fiche mâle | Étamé | Étamé | - | Oui | |
475.52 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 52 jours | [Autre] montage | 24 | 12 | 5.08 | 2.5 | 0.2 | 16 | 27.20 | 17.50 | 1 | 101.60 | 16 | + verrouillage à vis | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Cosse à souder | Vert | Fiche mâle | Étamé | Étamé | - | Oui |
Loading...
Courant nominal(A) | 12 | Tension nominale(V) | 320 | Connecteurs | fil à carte |
---|---|---|---|---|---|
Type de barrette à broches (catégorie) | Boîtier à broches - câble | Série (connecteurs) | DFK-MSTB |
Configurer
Propriétés de base
Connection direction
AWG (min.)
AWG max.
Espacement des contacts(mm)
Section transversale (max.)(mm²)
Section transversale min.(mm²)
Broches par rangée
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Nombre de rangées
Taille du produit (largeur)(mm)
Nombre total de broches
Caractéristiques de connecteur
Sens d'actionnement
Connexion (composants)
Couleur
Type de connecteur
Matériau de contact
Surface de contact
Matériau d'isolation
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles