Barrette de base DFK-MSTBVA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1899139
1899142
1899171
1899281
1899294
1899304
1899317
1899320
1899333
1899346
1899388
1899401
1899427
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connection direction Broches par rangée Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Nombre de rangées Taille du produit (largeur)
(mm)
Nombre total de broches Caractéristiques de connecteur Sens d'actionnement Connexion (composants) Type de connecteur Matériau de contact Surface de contact Matériau d'isolation Type de barrette à broches (catégorie) Produits industriels

2.01 €

100 7 jours -----5.082--Soudage---ThermoplastiqueBoîtier femelle - PCB-

2.63 €

100 28 jours -----5.083--Soudage---ThermoplastiqueBoîtier femelle - PCB-

4.48 €

50 28 jours -----5.086--Soudage---ThermoplastiqueBoîtier femelle - PCB-

3.39 €

100 7 jours [Autre] montage218.2012.00139.922+ verrouillage à visPerpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Circuit impriméFiche mâleÉtaméÉtamé-Boîtier à broches - câbleOui

4.01 €

50 7 jours [Autre] montage318.2012.001453+ verrouillage à visPerpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Circuit impriméFiche mâleÉtaméÉtamé-Boîtier à broches - câbleOui

4.63 €

50 7 jours -----5.084--Soudage---ThermoplastiqueBoîtier femelle - PCB-

5.24 €

50 7 jours -----5.085--Soudage---ThermoplastiqueBoîtier femelle - PCB-

5.86 €

50 7 jours [Autre] montage618.2012.00160.246+ verrouillage à visPerpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Circuit impriméFiche mâleÉtaméÉtamé-Boîtier à broches - câbleOui

6.48 €

50 28 jours [Autre] montage718.2012.00165.327+ verrouillage à visPerpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Circuit impriméFiche mâleÉtaméÉtamé-Boîtier à broches - câbleOui

7.10 €

50 7 jours -----5.088--Soudage---ThermoplastiqueBoîtier femelle - PCB-

9.57 €

50 28 jours [Autre] montage-18.2012.00190.721+ verrouillage à visPerpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Circuit impriméFiche mâleÉtaméÉtamé-Boîtier à broches - câbleOui

10.80 €

50 28 jours -----5.0814--Soudage---ThermoplastiqueBoîtier femelle - PCB-

12.04 €

50 7 jours -----5.0816--Soudage---ThermoplastiqueBoîtier femelle - PCB-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant nominal(A) 12 Tension nominale(V) 320 Espacement des contacts(mm) 5.08
Couleur Vert Connecteurs fil à carte Série (connecteurs) DFK-MSTBVA

Assistance technique