Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1899333
Référence pièce
|
---|
1899333 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connection direction | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Nombre de rangées | Taille du produit (largeur) (mm) | Nombre total de broches | Caractéristiques de connecteur | Sens d'actionnement | Connexion (composants) | Type de connecteur | Matériau de contact | Surface de contact | Matériau d'isolation | Type de barrette à broches (catégorie) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.48 € | 50 | 28 jours | [Autre] montage | 7 | 18.20 | 12.00 | 1 | 65.32 | 7 | + verrouillage à vis | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Circuit imprimé | Fiche mâle | Étamé | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | Oui |
Loading...
Courant nominal(A) | 12 | Tension nominale(V) | 320 | Espacement des contacts(mm) | 5.08 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Vert | Connecteurs | fil à carte | Série (connecteurs) | DFK-MSTBVA |
Vous vous trouvez sur la page de Barrette de base DFK-MSTBVA, le numéro d'article est le suivant: 1899333.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1899333.
Configurer
Propriétés de base
Connection direction
Matériau d'isolation
Broches par rangée
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Nombre de rangées
Taille du produit (largeur)(mm)
Nombre total de broches
Caractéristiques de connecteur
Sens d'actionnement
Connexion (composants)
Type de connecteur
Matériau de contact
Surface de contact
Type de barrette à broches (catégorie)
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1899281 |
1899294 |
1899304 |
1899346 |
1899388 |
1899401 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Connection direction | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Nombre de rangées | Taille du produit (largeur) (mm) | Nombre total de broches | Caractéristiques de connecteur | Sens d'actionnement | Connexion (composants) | Type de connecteur | Matériau de contact | Surface de contact | Matériau d'isolation | Type de barrette à broches (catégorie) | Produits industriels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.39 € | 100 | 7 jours | [Autre] montage | 2 | 18.20 | 12.00 | 1 | 39.92 | 2 | + verrouillage à vis | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Circuit imprimé | Fiche mâle | Étamé | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | Oui | |||
4.01 € | 50 | 7 jours | [Autre] montage | 3 | 18.20 | 12.00 | 1 | 45 | 3 | + verrouillage à vis | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Circuit imprimé | Fiche mâle | Étamé | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | Oui | |||
4.63 € | 50 | 7 jours | - | - | - | - | - | 5.08 | 4 | - | - | Soudage | - | - | - | Thermoplastique | Boîtier femelle - PCB | - | |||
7.10 € | 50 | 7 jours | - | - | - | - | - | 5.08 | 8 | - | - | Soudage | - | - | - | Thermoplastique | Boîtier femelle - PCB | - | |||
9.57 € | 50 | 28 jours | [Autre] montage | - | 18.20 | 12.00 | 1 | 90.72 | 1 | + verrouillage à vis | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Circuit imprimé | Fiche mâle | Étamé | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | Oui | |||
10.80 € | 50 | 28 jours | - | - | - | - | - | 5.08 | 14 | - | - | Soudage | - | - | - | Thermoplastique | Boîtier femelle - PCB | - |