Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1898842 |
1898855 |
1898868 |
1898871 |
1898910 |
1898978 |
1898981 |
1898994 |
1899016 |
1899061 |
1899087 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connection direction | Espacement des contacts (mm) | Broches par rangée | Nombre de rangées | Taille du produit (largeur) (mm) | Nombre total de broches | Connexion (composants) | Type de connecteur | Type de barrette à broches (catégorie) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.63 € | 100 | 28 jours | [Autre] intégré | 5.08 | 3 | 1 | - | 3 | - | Prise femelle | Boîtier femelle - PCB | Oui | |||
3.25 € | 100 | 28 jours | - | 5.08 | - | - | 5.08 | 4 | Soudage | - | Boîtier femelle - PCB | - | |||
3.86 € | 50 | 25 jours | - | 5.08 | - | - | 5.08 | 5 | Soudage | - | Boîtier femelle - PCB | - | |||
4.48 € | 50 | 7 jours | - | 5.08 | - | - | 5.08 | 6 | Soudage | - | Boîtier femelle - PCB | - | |||
6.95 € | 50 | 28 jours | - | 5.08 | - | - | 5.08 | 10 | Soudage | - | Boîtier femelle - PCB | - | |||
10.66 € | 50 | 28 jours | - | 5.08 | - | - | 5.08 | 16 | Soudage | - | Boîtier femelle - câble | - | |||
3.39 € | 100 | 7 jours | - | 39.92 | - | - | 39.92 | 2 | Soudage | - | Boîtier femelle - câble | - | |||
4.01 € | 50 | 7 jours | - | 45 | - | - | 45 | 3 | Soudage | - | Boîtier femelle - câble | - | |||
5.24 € | 50 | 25 jours | - | 55.16 | - | - | 55.16 | 5 | Soudage | - | Boîtier à broches - PCB | - | |||
8.33 € | 50 | 7 jours | - | 80.56 | - | - | 80.56 | 10 | Soudage | - | Boîtier femelle - câble | - | |||
9.57 € | 50 | 28 jours | - | 90.72 | - | - | 90.72 | 12 | Soudage | - | Boîtier femelle - PCB | - |
Loading...
Courant nominal(A) | 12 | Tension nominale(V) | 320 | Couleur | Vert |
---|---|---|---|---|---|
Connecteurs | fil à carte | Matériau d'isolation | Thermoplastique | Série (connecteurs) | DFK-MSTBA |
Configurer
Propriétés de base
Connection direction
Espacement des contacts(mm)
Broches par rangée
Nombre de rangées
Taille du produit (largeur)(mm)
Nombre total de broches
Connexion (composants)
Type de connecteur
Type de barrette à broches (catégorie)
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles