Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Courant nominal(A) | 17.5 | Tension nominale(V) | 17.5 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.14 | Section transversale max. (inflexible)(mm²) | 1.5 | Section transversale min. (inflexible)(mm²) | 0.14 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 3.5 |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles