Accouplement PPC 1.5 / S / 1-L

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3213357
3213360
3213373
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.77 €

250 18 jours

0.77 €

250 7 jours

0.77 €

250 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant nominal(A) 17.5 Tension nominale(V) 17.5 Section transversale max. (flexible)(mm²) 1.5
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.14 Section transversale max. (inflexible)(mm²) 1.5 Section transversale min. (inflexible)(mm²) 0.14
Taille du produit (largeur)(mm) 3.5

Assistance technique