Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2761596 |
2761606 |
5604602 |
5604603 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connection direction | AWG (min.) | AWG max. | Diamètre du câble (mm) | Angle de connexion (°) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Courant de service (A) | Tension de fonctionnement (V) | Nombre de rangées | Tension nominale (détails) (V) | Type de connecteur | Connecteurs | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.17 € | 4 | 33 jours | [Droit] droit | 26 | 16 | 4-10 | 180 | +75 | -20 | 1 | 60V AC/DC | 2 | 60V AC/DC | Prise femelle | Prise femelle D-SUB | Prise femelle | |||
51.17 € | 4 | 61 jours | [Droit] droit | 26 | 16 | 4-10 | 180 | +75 | -20 | 1 | 60V AC/DC | 2 | 60V AC/DC | Fiche mâle | Connecteur D-SUB | Broche | |||
75.15 € | 3 | Devis | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | 3 | - | Fiche mâle | Connecteur D-SUB | - | |||
75.15 € | 3 | 7 jours | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | 3 | - | Prise femelle | Prise femelle D-SUB | - |
Loading...
Nombre total de broches | 15 | Connexion (composants) | Vis |
---|
Configurer
Propriétés de base
Connection direction
AWG (min.)
AWG max.
Diamètre du câble(mm)
Angle de connexion(°)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Courant de service(A)
Tension de fonctionnement(V)
Nombre de rangées
Tension nominale (détails)(V)
Type de connecteur
Connecteurs
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles