Connecteur de bus D-SUB SUBCON 25

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2761619
2761622
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de connecteur Connecteurs Type (divers)

55.92 €

3 7 jours Prise femellePrise femelle D-SUBPrise femelle

55.92 €

3 7 jours Fiche mâleConnecteur D-SUBBroche

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction droit AWG (min.) 26 AWG max. 16
Diamètre du câble(mm) 4-10 Angle de connexion(°) 180 Température max.(°C) +75
Température min.(°C) -20 Courant de service(A) 1 Tension de fonctionnement(V) 60V AC/DC
Nombre de rangées 2 Tension nominale (détails)(V) 60V AC/DC Nombre total de broches 25
Connexion (composants) Vis

Assistance technique