Connecteur de bus D-SUB SUBCON 9

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2761509

Référence pièce
2761509
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

45.77 €

4 61 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction droit AWG (min.) 26 AWG max. 16
Diamètre du câble(mm) 4-10 Angle de connexion(°) 180 Température max.(°C) +75
Température min.(°C) -20 Courant de service(A) 1 Tension de fonctionnement(V) 60V AC/DC
Nombre de rangées 2 Tension nominale (détails)(V) 60V AC/DC Nombre total de broches 9
Connexion (composants) Vis Type de connecteur Fiche mâle Connecteurs Connecteur D-SUB
Type (divers) Broche

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de bus D-SUB SUBCON 9, le numéro d'article est le suivant: 2761509.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2761509.

Assistance technique