Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2744267 |
2799490 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Connection direction | AWG (min.) | AWG max. | Diamètre du câble (mm) | Angle de connexion (°) | Section transversale du connecteur (mm²) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Courant de service (A) | Tension de fonctionnement (V) | Nombre de rangées | Tension nominale (détails) (V) | Connexion (composants) | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Connecteur standard | Type de connecteur | Connecteurs | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.17 € | 4 | 68 jours | - | - | [Droit] droit | 26 | 16 | 6mm - 10 | 180 | - | +75 | -20 | 1 | 60V AC/DC | 2 | 60V AC/DC | Vis | - | - | - | Prise femelle | Prise femelle D-SUB | - | Prise femelle | |||
51.17 € | 4 | 7 jours | - | - | [Droit] droit | 26 | 16 | 6mm - 10 | 180 | - | +75 | -20 | 1 | 60V AC/DC | 2 | 60V AC/DC | Vis | - | - | - | Prise femelle | Prise femelle D-SUB | - | Prise femelle |
Loading...
Nombre total de broches | 9 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Connection direction
Section transversale du connecteur(mm²)
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Connexion côté B (capteurs / actionneurs)
Connecteur standard
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
AWG (min.)
AWG max.
Diamètre du câble(mm)
Angle de connexion(°)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Courant de service(A)
Tension de fonctionnement(V)
Nombre de rangées
Tension nominale (détails)(V)
Connexion (composants)
Type de connecteur
Connecteurs
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles