Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2708119
Référence pièce
|
---|
2708119 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connexion | Connection direction | Indice IP | AWG (min.) | AWG max. | Diamètre du câble (mm) | Angle de connexion (°) | Section transversale du connecteur (mm²) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Courant de service (A) | Tension de fonctionnement (V) | Nombre de rangées | Tension nominale (détails) (V) | Nombre total de broches | Type de filetage côté connexion | Codage | Connexion (composants) | Couleur | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Connecteur standard | Type de connecteur | Connecteurs | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.45 € | 3 | 40 jours | Vis | [Droit] droit | [Disponible] IP40 | 26 | 16 | 7.6mm - 8.4 | 180 | 0.14 - 1 | +75 | -20 | 1 | 60V AC/DC | 2 | 60V AC/DC | 9 | - | - | Vis | - | - | - | - | Fiche mâle | Connecteur D-SUB | - | - | Fiche mâle CAN ouverte 90°, avec interface de programmation |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de bus D-SUB SUBCON-PLUS-CAN, le numéro d'article est le suivant: 2708119.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2708119.
Configurer
Propriétés de base
Connection direction
Indice IP
Type de filetage côté connexion
Codage
Couleur
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Connexion côté B (capteurs / actionneurs)
Connecteur standard
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Connexion
AWG (min.)
AWG max.
Diamètre du câble(mm)
Angle de connexion(°)
Section transversale du connecteur(mm²)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Courant de service(A)
Tension de fonctionnement(V)
Nombre de rangées
Tension nominale (détails)(V)
Nombre total de broches
Connexion (composants)
Type de connecteur
Connecteurs
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2306566 |
2708999 |
2902322 |
2902323 |
2902324 |
2902325 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Connexion | Connection direction | Indice IP | AWG (min.) | AWG max. | Diamètre du câble (mm) | Angle de connexion (°) | Section transversale du connecteur (mm²) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Courant de service (A) | Tension de fonctionnement (V) | Nombre de rangées | Tension nominale (détails) (V) | Nombre total de broches | Type de filetage côté connexion | Codage | Connexion (composants) | Couleur | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Connecteur standard | Type de connecteur | Connecteurs | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.40 € | 4 | 7 jours | Vis | [Droit] droit | [Disponible] IP40 | 26 | 16 | 7.2mm - 8.4 | 180 | 0.14 - 1 | +75 | -20 | 1 | 60V AC/DC | 2 | 60V AC/DC | 9 | - | - | Vis | - | - | - | - | Fiche mâle | Connecteur D-SUB | - | - | 180° sans interface programmée | |||
48.40 € | 4 | 46 jours | Vis | [Droit] droit | [Disponible] IP40 | 26 | 16 | 7.6mm - 8.4 | 180 | 0.14 - 1 | +75 | -20 | 1 | 60V AC/DC | 2 | 60V AC/DC | 9 | - | - | Vis | - | - | - | - | Fiche mâle | Connecteur D-SUB | - | - | 90° sans interface de programmation | |||
64.71 € | 3 | 7 jours | - | [Droit] droit | - | - | - | - | - | - | +80 | -30 | - | - | - | - | 5 | M12 | A | - | Noir | Prise femelle D-SUB | Fiche mâle M12, droite | Connecteur de capteur | Adaptateur | - | + interface programmateur | Câble de données de capteur / actionneur | - | |||
51.17 € | 4 | 7 jours | - | [Droit] droit | - | - | - | - | - | - | +80 | -30 | - | - | - | - | 5 | M12 | A | - | Noir | Prise femelle D-SUB | Fiche mâle M12, droite | Connecteur de capteur | Adaptateur | - | - | Câble de données de capteur / actionneur | - | |||
64.71 € | 3 | 7 jours | - | angle droit | - | - | - | - | - | - | +80 | -30 | - | - | - | - | 5 | M12 | A | - | Noir | Prise femelle D-SUB | Fiche mâle M12, droite | Connecteur de capteur | Adaptateur | - | + interface programmateur | Câble de données de capteur / actionneur | - | |||
51.17 € | 4 | 7 jours | - | angle droit | - | - | - | - | - | - | +80 | -30 | - | - | - | - | 5 | M12 | A | - | Noir | Prise femelle D-SUB | Fiche mâle M12, droite | Connecteur de capteur | Adaptateur | - | - | Câble de données de capteur / actionneur | - |