Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2902322 |
2902323 |
2902326 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connexion | Connection direction | Indice IP | AWG (min.) | AWG max. | Diamètre du câble (mm) | Angle de connexion (°) | Section transversale du connecteur (mm²) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Courant de service (A) | Tension de fonctionnement (V) | Nombre de rangées | Tension nominale (détails) (V) | Nombre total de broches | Type de filetage côté connexion | Codage | Connexion (composants) | Couleur | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Connecteur standard | Type de connecteur | Connecteurs | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.71 € | 3 | 7 jours | - | [Droit] droit | - | - | - | - | - | - | +80 | -30 | - | - | - | - | 5 | M12 | A | - | Noir | Prise femelle D-SUB | Fiche mâle M12, droite | Connecteur de capteur | Adaptateur | - | + interface programmateur | Câble de données de capteur / actionneur | - | |||
51.17 € | 4 | 7 jours | - | [Droit] droit | - | - | - | - | - | - | +80 | -30 | - | - | - | - | 5 | M12 | A | - | Noir | Prise femelle D-SUB | Fiche mâle M12, droite | Connecteur de capteur | Adaptateur | - | - | Câble de données de capteur / actionneur | - | |||
53.29 € | 3 | 7 jours | - | [Droit] droit | - | - | - | - | - | - | +80 | -30 | - | - | - | - | 5 | M12 | A | - | Noir | Prise femelle D-SUB | Fiche mâle M12, droite | Connecteur de capteur | Adaptateur | - | - | Câble de données de capteur / actionneur | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Connexion
Connection direction
Indice IP
AWG (min.)
AWG max.
Diamètre du câble(mm)
Angle de connexion(°)
Section transversale du connecteur(mm²)
Courant de service(A)
Tension de fonctionnement(V)
Nombre de rangées
Tension nominale (détails)(V)
Connexion (composants)
Connecteurs
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Type (divers)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre total de broches
Type de filetage côté connexion
Codage
Couleur
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Connexion côté B (capteurs / actionneurs)
Connecteur standard
Type de connecteur
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles