Connecteur de bus D-SUB SUBCON-PLUS-CAN (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2902324
2902325
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connexion Connection direction Indice IP AWG (min.) AWG max. Diamètre du câble
(mm)
Angle de connexion
(°)
Section transversale du connecteur
(mm²)
Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Courant de service
(A)
Tension de fonctionnement
(V)
Nombre de rangées Tension nominale (détails)
(V)
Nombre total de broches Type de filetage côté connexion Codage Connexion (composants) Couleur Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Connecteur standard Type de connecteur Connecteurs Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Type (divers)

64.71 €

3 7 jours -angle droit------+80-30----5M12A-NoirPrise femelle D-SUBFiche mâle M12, droiteConnecteur de capteurAdaptateur-+ interface programmateurCâble de données de capteur / actionneur-

51.17 €

4 7 jours -angle droit------+80-30----5M12A-NoirPrise femelle D-SUBFiche mâle M12, droiteConnecteur de capteurAdaptateur--Câble de données de capteur / actionneur-

Loading...

  1. 1

Assistance technique