Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2902320
Référence pièce
|
---|
2902320 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Connexion | Connection direction | AWG (min.) | AWG max. | Diamètre du câble (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Courant de service (A) | Tension de fonctionnement (V) | Nombre total de broches | Type de filetage côté connexion | Codage | Connexion (composants) | Couleur | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Connecteur standard | Type de connecteur | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.40 € | 3 | 7 jours | - | - | - | angle droit | - | - | - | - | +80 | -30 | - | - | 5 | M12 | B | - | Noir | Connecteur D-SUB | Fiche mâle M12, droite | Connecteur de capteur | Adaptateur | - | - |
Loading...
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de données de capteur / actionneur |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de bus D-SUB SUBCON-PLUS-PROFIB, le numéro d'article est le suivant: 2902320.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2902320.
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Connexion
AWG (min.)
AWG max.
Diamètre du câble(mm)
Section transversale du connecteur(mm²)
Courant de service(A)
Tension de fonctionnement(V)
Connexion (composants)
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Type (divers)
Connection direction
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Nombre total de broches
Type de filetage côté connexion
Codage
Couleur
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Connexion côté B (capteurs / actionneurs)
Connecteur standard
Type de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2744348 |
2744377 |
2744380 |
2902317 |
2902321 |
2902728 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Connexion | Connection direction | AWG (min.) | AWG max. | Diamètre du câble (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Courant de service (A) | Tension de fonctionnement (V) | Nombre total de broches | Type de filetage côté connexion | Codage | Connexion (composants) | Couleur | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Connecteur standard | Type de connecteur | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.11 € | 4 | 7 jours | 0.10 | 5 | [Autre] Ressort | - | 28 | 20 | 7.2 - 8.4 | 0.12 - 0.5 | +70 | -20 | 1 | 60V AC/DC | 9 | - | - | Borne à ressort | - | Connecteur D-SUB | Personnalisable | Connecteur de bus | Fiche mâle | - | 90° sans interface programmée | |||
48.40 € | 4 | 7 jours | 0.10 | 5 | [Autre] Ressort | [Droit] droit | 28 | 20 | 7.2 - 8.4 | 0.12 - 0.5 | +70 | -20 | 1 | 60V AC/DC | 9 | - | - | Borne à vis | - | Connecteur D-SUB | Personnalisable | Connecteur de bus | Fiche mâle | - | 180° sans interface de programmation | |||
47.88 € | 4 | 40 jours | 0.10 | 5 | Vis | [Droit] droit | 26 | 16 | 7.6mm - 8.4 | 0.14 - 1 | +75 | -20 | 1 | 60V AC/DC | 9 | - | - | Borne à vis | - | Connecteur D-SUB | Personnalisable | Connecteur de bus | Fiche mâle | - | 180° sans interface de programmation | |||
63.82 € | 3 | 7 jours | - | - | - | [Droit] droit | - | - | - | - | +80 | -30 | - | - | 5 | M12 | B | - | Noir | Prise femelle D-SUB | Fiche mâle M12, droite | Connecteur de capteur | Adaptateur | + interface programmateur | - | |||
51.40 € | 3 | 7 jours | - | - | - | [Droit] droit | - | - | - | - | +80 | -30 | - | - | 5 | M12 | B | - | Noir | Connecteur D-SUB | Fiche mâle M12, droite | Connecteur de capteur | Adaptateur | - | - | |||
63.82 € | 3 | 61 jours | - | - | - | [Droit] droit | - | - | - | - | +80 | -30 | - | - | 5 | M12 | B | - | Noir | Connecteur D-SUB | Fiche mâle M12, droite | Connecteur de capteur | Adaptateur | - | - |