Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1411075 |
1411077 |
1411079 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de la borne (max.) (mm) | Diamètre de collier (mm) | Taille de clé (mm) | Type de filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.61 € | 20 | 7 jours | 14 | 6.50 | 27 | M20 | |||
15.68 € | 20 | 7 jours | 20 | 11.10 | 36 | M25 | |||
25.87 € | 10 | 47 jours | 26.3 | 17 | 41 | M32 |
Loading...
Longueur de filetage(mm) | 15 | Température max.(°C) | +130 | Température min.(°C) | -60 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP66 | Couleur | Argent | Type d'accessoire (boîtiers) | Presse-étoupe |
Matériau | Métal |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de la borne (max.)(mm)
Diamètre de collier(mm)
Taille de clé(mm)
Type de filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles