Presse-étoupe G-ESSWU

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1411088
1411092
1411094
1411097
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la borne (max.)
(mm)
Diamètre de collier
(mm)
Taille de clé
(mm)
Type de filetage

33.00 €

10 7 jours 15.99.5024M20

58.29 €

10 7 jours 26.218.2037.5M25

80.89 €

5 7 jours 33.923.7046M32

151.75 €

2 47 jours 40.427.9055M40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de filetage(mm) 15 Température max.(°C) +130 Température min.(°C) -60
Indice IP IP66 Couleur Argent Type d'accessoire (boîtiers) Presse-étoupe
Matériau Métal

Assistance technique