Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Température max.(°C) | +100 | Température min.(°C) | -40 | Indice IP | IP68 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Argent | Type d'accessoire (boîtiers) | Presse-étoupe | Matériau | Métal |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de la borne (max.)(mm)
Diamètre de collier(mm)
Longueur de filetage(mm)
Taille de clé(mm)
Type de filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles