Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1411124 |
1411132 |
1411162 |
1417653 |
1424470 |
1424475 |
1424514 |
1424526 |
1424542 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de la borne (max.) (mm) | Diamètre de collier (mm) | Longueur de filetage (mm) | Taille de clé (mm) | Température min. (°C) | Indice IP | Couleur | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73 € | 250 | 7 jours | 10 | 5 | 10 | 22 | -20 | IP68 | Argent | Plastique | |||
0.73 € | 250 | 7 jours | 10 | 5 | 10 | 22 | -20 | IP68 | Noir | Plastique | |||
3.93 € | 50 | 7 jours | 10 | 5 | 7 | 20 | -40 | - | Argent | Métal | |||
0.70 € | 260 | 7 jours | 10 | 5 | 10 | 22 | -20 | IP68 | Gris clair | Plastique | |||
0.74 € | 250 | 7 jours | 8 | 4 | 8 | 19 | -20 | IP68 | Gris clair | Plastique | |||
0.74 € | 250 | 7 jours | 8 | 4 | 8 | 19 | -20 | IP68 | Gris | Plastique | |||
1.13 € | 170 | 7 jours | 10 | 4.50 | 15 | 20 | -40 | IP68 | Gris clair | Plastique | |||
3.78 € | 50 | 7 jours | 8 | 4 | 7 | 18 | -40 | - | Argent | Métal | |||
36.38 € | 5 | 7 jours | 10 | 5 | 7 | 22 | -40 | IP68 | Argent | Métal |
Loading...
Température max.(°C) | +100 | Type d'accessoire (boîtiers) | Presse-étoupe | Type de filetage | M16 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de la borne (max.)(mm)
Diamètre de collier(mm)
Longueur de filetage(mm)
Taille de clé(mm)
Température min.(°C)
Indice IP
Couleur
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles