Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1411174
Diamètre de la borne (max.)(mm) | 14 | Diamètre de collier(mm) | 10 | Longueur de filetage(mm) | 6.5 |
---|---|---|---|---|---|
Taille de clé(mm) | 24 | Température max.(°C) | +100 | Température min.(°C) | -40 |
Couleur | Argent | Type d'accessoire (boîtiers) | Presse-étoupe | Matériau | Métal |
Type de filetage | PG16 |
Vous vous trouvez sur la page de Presse-étoupe G-INS-PG16, le numéro d'article est le suivant: 1411174.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1411174.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles