Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Diamètre de la borne (max.)(mm) | 32 | Diamètre de collier(mm) | 22 | Température max.(°C) | +100 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP68 | Couleur | Argent | Type d'accessoire (boîtiers) | Presse-étoupe |
Type de filetage | PG36 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de filetage(mm)
Taille de clé(mm)
Température min.(°C)
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles