Presse-étoupe G-INS-PG7

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1411140
1411170
1424485
1424495
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de filetage
(mm)
Taille de clé
(mm)
Température min.
(°C)
Indice IP Couleur Matériau

0.71 €

260 7 jours 815-20IP68ArgentPlastique

2.90 €

70 7 jours 614-40-ArgentMétal

0.68 €

280 7 jours 815-20IP68Gris clairPlastique

0.68 €

280 7 jours 815-20IP68NoirPlastique

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre de la borne (max.)(mm) 6.5 Diamètre de collier(mm) 3 Température max.(°C) +100
Type d'accessoire (boîtiers) Presse-étoupe Type de filetage PG7

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique