Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1411171 |
1424486 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de filetage (mm) | Taille de clé (mm) | Température min. (°C) | Indice IP | Couleur | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.45 € | 60 | 7 jours | 6 | 17 | -40 | - | Argent | Métal | |||
0.70 € | 260 | 7 jours | 8 | 19 | -20 | IP68 | Gris clair | Plastique |
Loading...
Diamètre de la borne (max.)(mm) | 8 | Diamètre de collier(mm) | 4 | Température max.(°C) | +100 |
---|---|---|---|---|---|
Type d'accessoire (boîtiers) | Presse-étoupe | Type de filetage | PG9 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de filetage(mm)
Taille de clé(mm)
Température min.(°C)
Indice IP
Couleur
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles