Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1424532 |
1424533 |
1424535 |
1424536 |
1424538 |
1424539 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de filetage (mm) | Taille de clé (mm) | Couleur | Matériau | Type de filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.86 € | 30 | 7 jours | 8 | 19 | Gris clair | Plastique | M12 | |||
6.86 € | 30 | 7 jours | 10 | 19 | Gris clair | Plastique | M16 | |||
6.86 € | 30 | 7 jours | 8 | 19 | Noir | Plastique | M12 | |||
6.86 € | 30 | 7 jours | 10 | 19 | Noir | Plastique | M16 | |||
15.10 € | 13 | 7 jours | 6 | 17 | Argent | Métal | M12 | |||
15.47 € | 12 | 7 jours | 5 | 17 | Argent | Métal | M16 |
Loading...
Diamètre de la borne (max.)(mm) | 7 | Diamètre de collier(mm) | 4 | Température max.(°C) | +100 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -20 | Indice IP | IP67 | Type d'accessoire (boîtiers) | Presse-étoupe |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de filetage(mm)
Taille de clé(mm)
Couleur
Matériau
Type de filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles