Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1414660 |
1414661 |
1414663 |
1414664 |
1414665 |
1414666 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille de clé (mm) | Couleur | Matériau | Type de filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.62 € | 33 | 7 jours | 24 | Noir | Plastique | M20 | |||
7.39 € | 25 | 7 jours | 29 | Noir | Plastique | M25 | |||
46.52 € | 4 | 16 jours | 24 | Argent | - | M20 | |||
58.77 € | 4 | 16 jours | 29 | Argent | - | M25 | |||
88.76 € | 3 | 18 jours | 36 | Argent | - | M32 | |||
129.04 € | 2 | 16 jours | 46 | Argent | - | M40 |
Loading...
Température max.(°C) | +100 | Température min.(°C) | -40 | Indice IP | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
Type d'accessoire (boîtiers) | Presse-étoupe |
Configurer
Propriétés de base
Taille de clé(mm)
Couleur
Matériau
Type de filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles