Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1414643 |
1414644 |
1414647 |
1414649 |
1414650 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de la borne (max.) (mm) | Diamètre de collier (mm) | Couleur | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.83 € | 16 | 7 jours | - | - | Noir | Plastique | |||
11.83 € | 16 | 7 jours | 10.1 | 10 | Noir | Plastique | |||
23.60 € | 8 | 54 jours | - | - | Argent | - | |||
23.60 € | 8 | 54 jours | 8.6 | 8.50 | Argent | - | |||
23.60 € | 8 | 54 jours | 6.6 | 6.50 | Argent | - |
Loading...
Température max.(°C) | +100 | Température min.(°C) | -30 | Indice IP | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
Type d'accessoire (boîtiers) | Presse-étoupe | Type de filetage | M40 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de la borne (max.)(mm)
Diamètre de collier(mm)
Couleur
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles