Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1414651 |
1414652 |
1414654 |
1414656 |
1414657 |
1414659 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille de clé (mm) | Couleur | Matériau | Type de filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.76 € | 24 | 7 jours | 24 | Noir | Plastique | M20 | |||
8.56 € | 22 | 7 jours | 29 | Noir | Plastique | M25 | |||
10.93 € | 17 | 7 jours | 36 | Noir | Plastique | M32 | |||
49.42 € | 4 | 18 jours | 24 | Argent | - | M20 | |||
57.13 € | 4 | 18 jours | 29 | Argent | - | M25 | |||
100.06 € | 2 | 16 jours | 46 | Argent | - | M40 |
Loading...
Température max.(°C) | +100 | Température min.(°C) | -40 | Indice IP | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
Type d'accessoire (boîtiers) | Presse-étoupe |
Configurer
Propriétés de base
Taille de clé(mm)
Couleur
Matériau
Type de filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles