Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1411081 |
1411128 |
1411129 |
1411137 |
1411138 |
1411168 |
1415146 |
1415169 |
1415185 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de la borne (max.) (mm) | Diamètre de collier (mm) | Longueur de filetage (mm) | Taille de clé (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Indice IP | Couleur | Matériau | Type de filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.88 € | 4 | 7 jours | 32.2 | 23.50 | 15 | 50 | +130 | -60 | IP66 | Argent | Métal | M40 | |||
3.93 € | 50 | 7 jours | 28 | 19 | 10 | 46 | +100 | -20 | IP68 | Argent | Plastique | M40 | |||
11.46 € | 16 | 7 jours | 36 | 30 | 18 | 60 | +100 | -20 | IP68 | Argent | Plastique | M50 | |||
3.93 € | 50 | 7 jours | 28 | 19 | 10 | 46 | +100 | -20 | IP68 | Noir | Plastique | M40 | |||
11.46 € | 16 | 7 jours | 36 | 30 | 18 | 60 | +100 | -20 | IP68 | Noir | Plastique | M50 | |||
31.26 € | 6 | 7 jours | 38 | 27 | 9 | 58 | +100 | -40 | - | Argent | Métal | M50 | |||
69.48 € | 3 | 33 jours | 35 | 21 | 15 | 55 | +75 | -40 | IP66 | Argent | Métal | M50 | |||
135.70 € | 2 | 7 jours | 35 | 21 | 15 | 55 | +75 | -40 | IP66 | Argent | Métal | M50 | |||
107.40 € | 2 | 7 jours | 28 | 16 | 8 | 46 | +100 | -40 | IP68 | Argent | Métal | M40 |
Loading...
Type d'accessoire (boîtiers) | Presse-étoupe |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de la borne (max.)(mm)
Diamètre de collier(mm)
Longueur de filetage(mm)
Taille de clé(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Indice IP
Couleur
Matériau
Type de filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles