Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1411081
Référence pièce
|
---|
1411081 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de la borne (max.) (mm) | Diamètre de collier (mm) | Longueur de filetage (mm) | Taille de clé (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Indice IP | Couleur | Matériau | Type de filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.88 € | 4 | 7 jours | 32.2 | 23.50 | 15 | 50 | +130 | -60 | IP66 | Argent | Métal | M40 |
Loading...
Type d'accessoire (boîtiers) | Presse-étoupe |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Presse-étoupe vissé, le numéro d'article est le suivant: 1411081.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1411081.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de la borne (max.)(mm)
Diamètre de collier(mm)
Longueur de filetage(mm)
Taille de clé(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Indice IP
Couleur
Matériau
Type de filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1411128 |
1411129 |
1411137 |
1411138 |
1411168 |
1415146 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre de la borne (max.) (mm) | Diamètre de collier (mm) | Longueur de filetage (mm) | Taille de clé (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Indice IP | Couleur | Matériau | Type de filetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 50 | 7 jours | 28 | 19 | 10 | 46 | +100 | -20 | IP68 | Argent | Plastique | M40 | |||
11.46 € | 16 | 7 jours | 36 | 30 | 18 | 60 | +100 | -20 | IP68 | Argent | Plastique | M50 | |||
3.93 € | 50 | 7 jours | 28 | 19 | 10 | 46 | +100 | -20 | IP68 | Noir | Plastique | M40 | |||
11.46 € | 16 | 7 jours | 36 | 30 | 18 | 60 | +100 | -20 | IP68 | Noir | Plastique | M50 | |||
31.26 € | 6 | 7 jours | 38 | 27 | 9 | 58 | +100 | -40 | - | Argent | Métal | M50 | |||
69.48 € | 3 | 33 jours | 35 | 21 | 15 | 55 | +75 | -40 | IP66 | Argent | Métal | M50 |