Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1415126 |
1415175 |
1415180 |
1415183 |
1415190 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de collier (mm) | Longueur de filetage (mm) | Température max. (°C) | Indice IP | Couleur | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.32 € | 10 | 7 jours | 10 | 12 | +75 | IP66 | Argent | Métal | |||
3.18 € | 60 | 33 jours | 9 | 12 | +100 | IP68 | Gris clair | Plastique | |||
3.18 € | 60 | 7 jours | 9 | 12 | +100 | IP68 | Noir | Plastique | |||
38.54 € | 5 | 33 jours | 9 | 7 | +100 | IP68 | Argent | Métal | |||
4.57 € | 40 | 33 jours | 9 | 10 | +100 | IP68 | Noir | Plastique |
Loading...
Diamètre de la borne (max.)(mm) | 17 | Taille de clé(mm) | 29 | Température min.(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Type d'accessoire (boîtiers) | Presse-étoupe | Type de filetage | M25 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de collier(mm)
Longueur de filetage(mm)
Température max.(°C)
Indice IP
Couleur
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles