Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1415176 |
1415181 |
1415184 |
1415191 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de filetage (mm) | Couleur | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.15 € | 40 | 7 jours | 12 | Gris clair | Plastique | |||
5.15 € | 40 | 7 jours | 12 | Noir | Plastique | |||
67.90 € | 3 | 33 jours | 8 | Argent | Métal | |||
6.00 € | 35 | 7 jours | 12 | Noir | Plastique |
Loading...
Diamètre de la borne (max.)(mm) | 21 | Diamètre de collier(mm) | 13 | Taille de clé(mm) | 36 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +100 | Température min.(°C) | -40 | Indice IP | IP68 |
Type d'accessoire (boîtiers) | Presse-étoupe | Type de filetage | M32 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de filetage(mm)
Couleur
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles