Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1415112 |
1415121 |
1417657 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de la borne (max.) (mm) | Diamètre de collier (mm) | Taille de clé (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Indice IP | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.81 € | 5 | 7 jours | 35 | 23 | 55 | +75 | -40 | IP66 | Noir | |||
39.81 € | 5 | 7 jours | 35 | 23 | 55 | +75 | -40 | IP66 | Noir-bleu | |||
11.02 € | 17 | 7 jours | 36 | 30 | 60 | +100 | -20 | IP68 | Gris clair |
Loading...
Longueur de filetage(mm) | 18 | Type d'accessoire (boîtiers) | Presse-étoupe | Matériau | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | M50 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de la borne (max.)(mm)
Diamètre de collier(mm)
Taille de clé(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Indice IP
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles