Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Diamètre de la borne (max.)(mm) | 48 | Diamètre de collier(mm) | 34 | Taille de clé(mm) | 68 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +75 | Température min.(°C) | -40 | Indice IP | IP66 |
Type d'accessoire (boîtiers) | Presse-étoupe | Type de filetage | M63 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de filetage(mm)
Couleur
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles