Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1424487
Diamètre de la borne (max.)(mm) | 10 | Diamètre de collier(mm) | 5 | Longueur de filetage(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Taille de clé(mm) | 22 | Température max.(°C) | +100 | Température min.(°C) | -20 |
Indice IP | IP68 | Couleur | Gris clair | Type d'accessoire (boîtiers) | Presse-étoupe |
Matériau | Plastique | Type de filetage | PG11 |
Vous vous trouvez sur la page de Presse-étoupe vissé PG11-M68, le numéro d'article est le suivant: 1424487.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1424487.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles