Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Diamètre de la borne (max.)(mm) | 32 | Diamètre de collier(mm) | 22 | Longueur de filetage(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Taille de clé(mm) | 53 | Température max.(°C) | +100 | Température min.(°C) | -20 |
Indice IP | IP68 | Type d'accessoire (boîtiers) | Presse-étoupe | Matériau | Plastique |
Type de filetage | PG36 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles