Passe-câble pour CES LRC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0801719

Référence pièce
0801719
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.93 €

10 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 17 Taille du produit (longueur)(mm) 29.5 Taille du produit (largeur)(mm) 19.5
Diamètre de la borne (max.)(mm) 24 Diamètre de collier(mm) 7 Température max.(°C) +125
Température min.(°C) -40 Couleur Noir Indice IP IP54
Type d'accessoire (boîtiers) Manchon de câble Matériau NBR

Vous vous trouvez sur la page de Passe-câble pour CES LRC, le numéro d'article est le suivant: 0801719.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0801719.

Assistance technique