Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0801619 |
0801621 |
0801624 |
0801626 |
0801629 |
0801631 |
0801634 |
0801637 |
0801638 |
0801639 |
0801640 |
0801643 |
0801644 |
0801648 |
0801650 |
0801653 |
0801654 |
0801656 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de la borne (max.) (mm) | Diamètre de collier (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52.03 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 15 | 14 | |
52.03 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 16 | 15 | |
52.03 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 17 | 16 | |
52.03 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 18 | 17 | |
52.03 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 19 | 18 | |
52.03 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 20 | 19 | |
52.03 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 21 | 20 | |
52.03 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 22 | 21 | |
52.03 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 23 | 22 | |
52.03 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 24 | 23 | |
52.03 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 25 | 24 | |
52.03 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 26 | 25 | |
52.03 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 27 | 26 | |
52.03 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 29 | 28 | |
52.03 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 30 | 29 | |
52.03 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 31 | 30 | |
52.03 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 32 | 31 | |
52.03 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 33 | 32 |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 17 | Taille du produit (longueur)(mm) | 53 | Taille du produit (largeur)(mm) | 39 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +125 | Température min.(°C) | -40 | Couleur | Noir |
Indice IP | IP54 | Type d'accessoire (boîtiers) | Manchon de câble | Matériau | NBR |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de la borne (max.)(mm)
Diamètre de collier(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles