Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de la borne (max.) (mm) | Diamètre de collier (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 26.77 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 2 | 1 | |
- | 26.77 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 4 | 3 | |
- | 26.77 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 6 | 5 | |
- | 26.77 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 7 | 6 | |
- | 26.77 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 8 | 7 | |
- | 26.77 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 9 | 8 | |
- | 26.77 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 10 | 9 | |
- | 26.77 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 11 | 10 | |
- | 26.77 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 12 | 11 | |
- | 26.77 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 13 | 12 | |
- | 26.77 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 14 | 13 | |
- | 36.43 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 5 | 4 | |
- | 36.43 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 6 | 5 | |
- | 36.43 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 3 | 2 | |
- | 36.43 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 4 | 3 | |
- | 36.43 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | - | - | |
- | 36.43 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | - | - | |
- | 36.43 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | - | - | |
3.19 € | 60 | 22 jours | - | - | ||||
3.19 € | 60 | 22 jours | - | - | ||||
3.19 € | 60 | 7 jours | 6.7 | 6.40 | ||||
3.19 € | 60 | 7 jours | 7.7 | 7.40 | ||||
3.19 € | 60 | 7 jours | 4.7 | 4.40 | ||||
3.19 € | 60 | 7 jours | 5.7 | 5.40 | ||||
3.19 € | 60 | 7 jours | 2.7 | 2.40 | ||||
3.19 € | 60 | 7 jours | 3.7 | 3.40 | ||||
3.19 € | 60 | 7 jours | 8.7 | 8.40 | ||||
2.20 € | 90 | 7 jours | 14.20 | 13.90 | ||||
2.20 € | 90 | 7 jours | 15.20 | 14.90 | ||||
2.20 € | 90 | 7 jours | 16.20 | 15.90 |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 17 | Taille du produit (longueur)(mm) | 29.5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 19.5 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +80 | Température min.(°C) | -40 | Couleur | Gris |
Indice IP | IP54 | Type d'accessoire (boîtiers) | Manchon de câble | Matériau | SEBS |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de la borne (max.)(mm)
Diamètre de collier(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles