Rangement de câbles WT-BASE P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3240710

Référence pièce
3240710
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.08 €

2400 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Contenu(pc(s)) 100 Taille du produit (longueur)(mm) 20 Taille du produit (largeur)(mm) 13
Température max.(°C) +65 Température min.(°C) -10 Largeur du serre-câbles (max.)(mm) 9.50
Caractéristiques du support de câble + sapin Couleur Noir Type de support de câble (catégorie) Support de câble
Matériau PA Sans halogène Oui

Vous vous trouvez sur la page de Rangement de câbles WT-BASE P, le numéro d'article est le suivant: 3240710.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3240710.

Assistance technique